Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 75 milímetros, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e fiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 123 milímetros, proporcionando uma integração adequada em diversos tipos de estruturas e equipamentos. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 250 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, permitindo o transporte seguro e eficiente de cargas moderadas a pesadas. A construção robusta do Footmaster, combinada com as suas especificações técnicas precisas, torna-o uma solução versátil e confiável para ambientes industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e estabilidade estrutural.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
Número de material S4
990800207
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
118 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
250 kg
Altura total
123 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,29 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
92 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
92 mm
Comprimento da placa
112 mm
Largura da placa
112 mm
Suporte
Diâmetro do dome
104 mm
Interferência giratória
144 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
72 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Cubo não maquinado