Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,15 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo passante para encaixe B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Cinzento prateado (RAL7001)
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Polipropileno
Schwenklager
Com espiga, giratória
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais