Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Linea light é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, garantindo uma fixação segura e padronizada. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é composta por um pneu de poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, montado sobre um corpo em poliamida igualmente eletro-condutivo, assegurando dissipação de cargas eletrostáticas. O rolamento liso com espaçador proporciona rotação suave e confiável. A altura total do rodízio é de 75,5 mm. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em ambientes hospitalares e médicos, incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, bem como carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
EAN
4031582399066
Número de material S4
990770551
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
75,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,15 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
30 mm
Interferência giratória
130 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
65 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea light
5925XSI075L51-10 RAL7001

O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso com espaçador. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, diálise, medicação e enfermagem, equipamentos médicos como tomógrafos e aparelhos de ultrassons, bem como mobiliário de escritório, carrinhos de catering e limpeza profissional.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg