Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Stylea é um rodízio giratório equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, que permite uma fixação segura e precisa em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento giratório com espiga que garante uma rotação suave e controlada em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 75 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida, oferecendo robustez estrutural, com um piso de borracha termoplástica que proporciona excelente aderência e proteção das superfícies de contacto. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento silencioso e uma distribuição uniforme das cargas durante a utilização. A altura total do rodízio é de 83 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio giratório é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade e flexibilidade de posicionamento sem comprometer a estabilidade e a integridade das superfícies onde é instalado.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
53 mm
Altura total
83 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,18 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
15 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
124 mm
Raio giratório
62 mm
Diâmetro da rosca
0 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, que permite uma fixação segura e precisa em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência mecânica e durabilidade, e incorpora um rolamento giratório com espiga que garante uma rotação suave e controlada. O sistema de travão integrado na roda oferece segurança adicional, impedindo movimentos indesejados quando o rodízio está imobilizado. A roda apresenta um diâmetro de 75 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida revestido com borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência, proteção do pavimento e redução de ruído durante a utilização. O rolamento liso com espaçador assegura uma rotação fluida e uma distribuição uniforme das cargas. A altura total do rodízio é de 83 milímetros, dimensão crítica para a integração em projetos de design de móveis. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para móveis que requerem mobilidade controlada e estabilidade quando necessário.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm