Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem mobilidade e condutividade elétrica. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento liso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,56 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
68,9 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão