Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 75 mm, é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento liso para funcionamento silencioso. Com altura total de 102 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes profissionais diversos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970POO075P50
EAN
4031582439410
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,52 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
112,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
56,4 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
22 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão