Rodízio giratório 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582429541
Número de produto:
2970POO075P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça fabricada em folha de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça fabricada em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e está equipada com rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão