Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como sistema de fixação. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970PJP075P30-10,3
EAN
4031582439557
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
99 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10,3 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
68,9 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PJP075P30-10,3

Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais exigentes. O sistema de fixação é do tipo furo da rosca, o que permite uma montagem segura e estável na base do equipamento. A caixa é fabricada em folha de aço, de espessura média, oferecendo uma estrutura robusta e resistente, e o seu rolamento de pivô é constituído por duas filas de esferas, que asseguram uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 75 mm e incorpora um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento fiável. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 99 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg