Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando um rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 102 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente e proteção das superfícies do pavimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,56 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raio giratório
68,9 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. A fixação é realizada por uma placa de fixação retangular, que assegura uma montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de rotação com duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 75 mm, possui um rolamento liso e uma banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, o que a torna adequada para pavimentos interiores sensíveis. O corpo da roda é em polipropileno. A altura total do conjunto é de 102 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo e mobiliário e expositores de loja.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg