Rodízio giratório 75 mm
Agila
EAN:
4031582325171
Número de produto:
2470PJP075R07-Ø24-27
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo nece...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 75 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.