Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 110 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Befestigungsart
Expansor sintético, redondo
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Chapa de aço
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento cónico
Conjunto de Pegas
Befestigungsoptionen
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 31 mm e 35 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A faixa de diâmetro compatível garante flexibilidade na instalação, facilitando a integração em diversos sistemas de mobilidade. O design funcional do expansor assegura compatibilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais.

Roda 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 75 mm e apresenta um pneu de borracha sólida, não deixa marcas, com uma largura de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 28 mm e o eixo dispõe de um furo de 6 mm de diâmetro. Esta roda está equipada com um rolamento cónico que garante um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática é de 110 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,13 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta e as dimensões precisas garantem uma integração segura e fiável nos sistemas de rodízios, oferecendo aos engenheiros uma solução prática para expansão e compatibilidade dimensional em múltiplas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A faixa de diâmetro compatível garante uma instalação segura e precisa, facilitando a integração em sistemas de mobilidade diversos. O design funcional do expansor assegura compatibilidade com múltiplos modelos de rodízios, tornando-o uma escolha prática para aplicações que requerem flexibilidade dimensional.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a diferentes dimensões de encaixe. Este componente apresenta um diâmetro de encaixe variável que se estende de um mínimo de 21,5 mm até um máximo de 24 mm, permitindo uma integração versátil em diversas configurações de rodízios. Com um peso total de 0,12 kg, o expansor oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional, garantindo compatibilidade com múltiplos sistemas de montagem sem comprometer a integridade estrutural do conjunto.