Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com piso de material idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo desempenho confiável e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920XOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582342727
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
27 mm
Interferência giratória
106 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-10 DOM27

O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, proporcionando movimento de rotação suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento liso com espaçador para garantir funcionamento eficiente. As dimensões totais incluem uma altura geral de 68 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta uma carga estática máxima de 100 kg, adequando-se a aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e dissipação de cargas eletrostáticas.

65 mm
Uso leve
68 mm
65 mm
Uso leve
68 mm