Rodízio giratório 65 mm
Stylea
Número da encomenda:
990078022
EAN:
4031582335682
Número de produto:
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando mobilidade multidirecional e facilitando o deslocamento suave em diferentes superfícies. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, idêntica ao material do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, que otimiza a rotação e reduz o atrito durante a utilização. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para o correto encaixe em móveis de diversos tipos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A combinação de materiais em poliamida e o sistema de rolamento liso garantem um funcionamento silencioso e uma longa vida útil em ambientes domésticos e comerciais.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão