Rodízio giratório 65 mm
Linea light
Número da encomenda:
990771555
EAN:
4031582419252
Número de produto:
5920UAI065L51-10 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, garantindo uma fixação segura e compatível com...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea light é um rodízio giratório equipado com furo passante para encaixe B10, garantindo uma fixação segura e compatível com sistemas de montagem padronizados. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida com espiga giratória, proporcionando estabilidade e durabilidade em aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando movimento suave e preciso durante a operação. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para integração em móveis e equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 120 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Linea light é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar, mobiliário multimédia, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.