Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 63 mm, equipada com rolamento humedecido que garante um funcionamento suave e duradouro em condições de operação contínua. A altura total do rodízio é de 102 mm, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O Footmaster suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para transportes e movimentações moderadas. A combinação de especificações técnicas, incluindo o sistema de rolamento humedecido e as capacidades de carga equilibradas, assegura fiabilidade e longevidade em ambientes industriais e comerciais diversos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
Número de material S4
990062078
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
86 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
102 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,37 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
90 mm
Suporte
Cor
Branco
Diâmetro do dome
86 mm
Interferência giratória
155 mm
Offset
46 mm
Raio giratório
77,5 mm
Roda
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
63 mm
Largura do corpo
30 mm
Rolamento
Rolamento, humedecido
Cor da Roda
Preto