Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento fluido e duradouro. O material da roda é polipropileno eletro-condutivo, enquanto o piso de contacto é idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e uma superfície de rolamento consistente. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas de mobiliário. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações de mobiliário com requisitos de mobilidade moderada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
Número de material S4
990074226
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,08 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
7 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Placa de montagem
P10-40x17 / 8

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, concebido para aplicações de rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em ambientes de utilização intensiva. Com um peso de apenas 0,04 kg, esta placa de montagem é uma solução leve e robusta para a fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x17 / 8

A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de L como sistema de fixação. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho confiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x25 / 8

A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de L que facilita a instalação e fixação segura. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta e eficiente. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de mobilidade moderada em ambientes industriais e comerciais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x27 / 8

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de L, concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em ambientes de utilização moderada a intensiva.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Haste
S70-10x10 / 8

A Haste é um Acessório para rodízio com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, apresentando uma altura total de 6 mm e um peso de 0,02 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes de movimentação contínua.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Acessório
Haste
R10-8x28 / 8

A Haste é um acessório de rodízio com espiga roscada, apresentando dimensões compactas com altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, permitindo uma integração discreta em sistemas de mobilidade. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas. A espiga roscada facilita a instalação segura e estável em rodízios, oferecendo uma solução robusta para sistemas de mobilidade industrial e comercial.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Acessório
Tomada
R21-13X26/8

A Tomada é um acessório de encaixe em tomadas de zinco fundido, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 2 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações exigentes. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 13 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios standard.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de um furo passante para encaixe B10, que permite uma montagem segura e precisa na estrutura do móvel. A carcaça é fabricada em polipropileno e possui uma espiga giratória com rolamento, que assegura a rotação suave e contínua do conjunto em torno do seu eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo baixo atrito e funcionamento estável. A banda de rodagem é em material idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, característica que contribui para a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 56 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento do espaço de instalação. A capacidade de carga estática é de 80 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg à velocidade de 3 km/h, pelo que o produto deve ser selecionado em conformidade com as condições de utilização previstas.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg