Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com espiga giratória, proporcionando mobilidade multidirecional e facilitando o deslocamento controlado de móveis. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno eletro-condutivo, com o piso de rodagem idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e um desempenho consistente. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, que oferece suavidade de movimento e durabilidade prolongada. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para a integração em móveis com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade e a estabilidade são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
Número de material S4
990074954
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,1 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
7 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por polipropileno e apresenta um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. O conjunto de rodagem é composto por uma roda com diâmetro de 50 mm, fabricada em polipropileno eletro-condutivo, com o piso da roda idêntico ao material do centro, garantindo uniformidade e durabilidade. O rolamento da roda é um rolamento liso com espaçador, assegurando um funcionamento fiável e silencioso. A altura total do rodízio é de 55 mm, proporcionando uma integração adequada em diversos tipos de móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A combinação de materiais eletro-condutivos e o design robusto garantem segurança e estabilidade em ambientes profissionais e residenciais.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg