Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990071545
EAN:
4031582415094
Número de produto:
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, que garante uma fixação segura e pr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório equipado com uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, que garante uma fixação segura e precisa. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é construída em polipropileno, com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento duradouro e eficiente, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uma distribuição uniforme de carga e uma melhor aderência às superfícies. A altura total do rodízio é de 56 mm, proporcionando uma integração adequada em diversos tipos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessária uma mobilidade confiável e uma estabilidade robusta.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético