Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações em ambientes internos, enquanto o sistema de rolamento giratório com espiga permite uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e reduzido atrito durante a utilização. O material de revestimento da roda é idêntico ao centro, mantendo consistência estrutural e de desempenho, enquanto o corpo é fabricado em polipropileno, garantindo leveza e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde mobilidade e estabilidade são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317503
Número de material S4
990071356
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,11 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
7 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. O sistema de fixação é um anel de espiga, com colar, que permite a montagem segura e estável no elemento de suporte. O corpo, em polipropileno, incorpora uma espiga giratória que assegura a rotação livre do conjunto em torno do seu eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 50 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo um funcionamento silencioso e uniforme. A banda de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é fabricado em polipropileno, proporcionando leveza e resistência ao desgaste. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 55 mm. No que respeita às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg