Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com um revestimento de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade em diferentes superfícies. O rolamento liso com espaçador garante um funcionamento silencioso e prolongado. A altura total do rodízio é de 54 mm, dimensão essencial para a integração em projetos de design de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A combinação de materiais de qualidade e o sistema de rolamento eficiente fazem do Lumina uma solução fiável para móveis que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317466
Número de material S4
990071606
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
54 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,11 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
“Traffic grey A” (RAL7042)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com espiga giratória, que permite movimento omnidirecional controlado. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, garantindo aderência e durabilidade. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando rotação suave e precisa. A altura total do rodízio é de 54 mm, dimensão crítica para integração em móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. O design robusto e os materiais selecionados garantem desempenho fiável e longevidade em ambientes de uso intensivo.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg