Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável. A carcaça é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é construída em polipropileno eletro-condutivo, apresentando um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento duradouro e eficiente. O material do piso da roda é idêntico ao do centro, proporcionando uniformidade e consistência no desgaste. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 61 mm, oferecendo uma solução compacta e versátil. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 80 kg, enquanto a carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. Este rodízio é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução prática e confiável para móveis que necessitam de deslocamento suave e seguro.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
Número de material S4
990071196
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
61 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,1 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
38 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. O sistema de fixação é um anel de espiga com colar, que permite a montagem segura do rodízio na estrutura do móvel. A carcaça é fabricada em polipropileno e dispõe de uma espiga giratória, que assegura a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo um movimento estável e uniforme. O piso de rolamento é idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, característica que contribui para a dissipação de cargas electrostáticas. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 61 mm. A capacidade de carga estática é de 80 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg à velocidade de 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg