Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990071168
EAN:
4031582317275
Número de produto:
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento duradouro e silencioso. O material do piso de contacto é idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme de carga e uma melhor proteção das superfícies. A altura total do rodízio é de 61 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade estrutural.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão