Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Mono é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma integração versátil em diferentes estruturas de suporte. A carcaça, fabricada em polipropileno, incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e estável em múltiplas direções. A roda, com um diâmetro de 50 mm, é constituída por um corpo em polipropileno e um piso de borracha termoplástica, proporcionando durabilidade e aderência adequadas para aplicações diversas. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento silencioso e uma distribuição uniforme das cargas. Com uma altura total de 72 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 60 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Mono é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como para carrinhos de enfermagem, onde a estabilidade, a suavidade de movimento e a confiabilidade são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidade de carga estática
60 kg
Altura total
72 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Mono
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cromado
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
104,4 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
52,2 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
18 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fixação estável. A fixação é realizada através de furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta do componente na estrutura do equipamento com uma ligação mecânica segura e fiável. O corpo é fabricado em polipropileno e integra um sistema de articulação com espiga, que assegura a rotação livre e contínua do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é constituída por uma banda de rolamento em borracha termoplástica, com elevada resistência ao desgaste e capacidade de amortecimento. O rolamento é do tipo liso com espaçador, o que garante um movimento de rotação estável e uniforme. A altura total do conjunto é de 72 mm, medida desde a face de fixação até à base de apoio da roda. A capacidade de carga estática é de 60 kg por unidade, valor que corresponde à carga máxima admissível em repouso. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg por unidade, considerando uma velocidade de deslocamento de 3 km/h. Este produto destina-se a mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, e carrinhos de enfermagem.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg