Rodízio giratório 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Número de produto:
5520PJI050L51-8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e versátil em d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade durante o funcionamento. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando movimento suave e preciso. Com uma altura total de 56 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário combinar mobilidade com confiabilidade estrutural.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais