Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Smiles apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A estrutura é composta por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento suave. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 71,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
Atributos principais
Tipo de letra
Rato
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
54,3 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
71,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,41 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
120 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
60 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
8,5 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
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
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Faces brilhantes e coloridas
Urso, vaca, gato e avião. Qualquer combinação é possível