Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila twin apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso, apresentando um diâmetro de 50 mm que proporciona excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm, adequada para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 140 kg. Este rodízio é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2970PJH050P30-10,3
EAN
4031582439472
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,31 kg
Nome do produto
Agila twin
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10,3 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
106 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
2975DIK050P30-11

O Agila twin é um rodízio giratório com travessa da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade em carga. A fixação é feita através de furo da rosca, o que permite a montagem direta na estrutura do equipamento. O corpo é construído em folha de aço de média espessura, proporcionando resistência mecânica e durabilidade. A roda, com diâmetro de 50 mm, assenta num rolamento cónico que assegura uma rotação suave e um comportamento fiável. O piso da roda é em borracha sólida, que não deixa marcas, e o corpo da roda é em chapa de aço. Relativamente às dimensões, a altura total do conjunto é de 69 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 120 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg