Rodízio giratório 50 mm
Agila
Número da encomenda:
990032138
EAN:
4031582415025
Número de produto:
2470PJO050P40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça fabricada em folha de aço média com rolamento girató...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça fabricada em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 69 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais