Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço de média espessura, que proporciona robustez e durabilidade. O mecanismo de rotação é baseado em duas filas de esferas, permitindo uma movimentação suave e precisa em múltiplas direções. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento cónico que assegura uma performance fiável e uma longa vida útil. O piso de contacto é fabricado em borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas, oferecendo excelente aderência e compatibilidade com ambientes sensíveis à eletricidade estática. O corpo da roda é construído em chapa de aço, conferindo resistência mecânica superior. A altura total do rodízio é de 72 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. O Agila é especificamente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470DYK050B10-11x31
EAN
4031582341089
Número de material S4
900000410
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
72 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
31 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
98 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
49 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
19 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Tomada
R40-18x18 / 11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 18 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios padronizados.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-14/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 14 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, sendo adequada para instalações que requerem encaixes robustos e duráveis.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-15/11

A Tomada é um acessório com encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 15 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais. O peso do acessório é de 0 kg, facilitando a sua integração em sistemas de mobilidade sem adicionar carga significativa.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-16/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada é uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, proporcionando uma interface de encaixe robusta e durável para instalação segura em equipamentos móveis.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-17/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 17 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e estável.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-19/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 19 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade industrial e comercial.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-22/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 22 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-23/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 23 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-16/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O peso do acessório é de 0 kg, tornando-o uma solução leve e eficiente para integração em sistemas de rodízios.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-17/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-21/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 21 mm. Este componente possui um peso de 0,01 kg e oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. O design robusto e as especificações técnicas tornam este acessório adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-22/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 22 mm para fixação segura. A tomada suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-23/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática é de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e suporte estrutural confiável em ambientes industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-26/11

A Tomada é um acessório para rodízios com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação de móveis e equipamentos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 18 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e durável.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg