Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma fixação segura e padronizada. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno e incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 42 milímetros e é equipada com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento fiável e duradouro. O material de revestimento da roda é idêntico ao centro, mantendo a consistência estrutural, enquanto o corpo é fabricado em polipropileno, oferecendo leveza e resistência adequadas. A altura total do rodízio é de 49 milímetros, dimensão crítica para a integração em móveis com espaçamento limitado. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 60 quilogramas e uma carga dinâmica de 30 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para aplicações de mobiliário residencial e comercial de uso moderado.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
Número de material S4
990072826
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
38 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidade de carga estática
60 kg
Altura total
49 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,03 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Suporte
Cor
Cromado
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
78 mm
Offset
16 mm
Raio giratório
39 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
6 mm
Diâmetro
42 mm
Largura do corpo
6 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Placa de montagem
P10-40x17 / 8

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, concebido para aplicações de rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável em ambientes de utilização intensiva. Com um peso de apenas 0,04 kg, esta placa de montagem é uma solução leve e robusta para a fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x17 / 8

A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de L como sistema de fixação. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho confiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x25 / 8

A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de L que facilita a instalação e fixação segura. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo uma integração compacta e eficiente. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de mobilidade moderada em ambientes industriais e comerciais.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Placa de montagem
P11-40x27 / 8

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de L, concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em ambientes de utilização moderada a intensiva.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Acessório
Haste
S70-10x10 / 8

A Haste é um Acessório para rodízio com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, apresentando uma altura total de 6 mm e um peso de 0,02 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes de movimentação contínua.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Acessório
Haste
R10-8x28 / 8

A Haste é um acessório de rodízio com espiga roscada, apresentando dimensões compactas com altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, permitindo uma integração discreta em sistemas de mobilidade. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas. A espiga roscada facilita a instalação segura e estável em rodízios, oferecendo uma solução robusta para sistemas de mobilidade industrial e comercial.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Acessório
Tomada
R21-13X26/8

A Tomada é um acessório de encaixe em tomadas de zinco fundido, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 2 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações exigentes. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 13 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios standard.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg