Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional suave. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 42 mm e a altura total do conjunto atinge 49 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 60 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5520POI042L51-8
EAN
4031582338645
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
37 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidade de carga estática
60 kg
Altura total
49 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
78 mm
Raio giratório
39 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
6 mm
Diâmetro
42 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Placa de montagem
P10-40x17 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e um peso de 0,04 kg, sendo adequado para aplicações que requerem uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, proporcionando uma fixação segura e eficiente para rodízios industriais.

Uso leve
8 mm
Uso leve
8 mm
Acessório
Placa de montagem
P11-40x17 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações de rodízios que exigem fixação segura e desempenho otimizado.

Uso leve
8 mm
Uso leve
8 mm
Acessório
Placa de montagem
P11-40x25 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que requerem fixação segura de rodízios.

Uso leve
8 mm
Uso leve
8 mm
Acessório
Placa de montagem
P11-40x27 / 8

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que exigem fixação segura e resistente.

Uso leve
8 mm
Uso leve
8 mm
Acessório
Haste
S70-10x10 / 8

Este acessório com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo apresenta uma altura total de 6 mm e peso de 0,02 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este componente foi concebido para proporcionar uma fixação segura e eficiente em aplicações de rodízios, garantindo desempenho fiável em condições operacionais diversas.

Uso leve
6 mm
Uso leve
6 mm
Acessório
Haste
R10-8x28 / 8

Este acessório com espiga roscada apresenta uma altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, constituindo uma solução técnica compacta e eficiente para aplicações que exigem fixação roscada em sistemas de rodízios com requisitos de mobilidade e suporte de cargas moderadas.

Uso leve
3.5 mm
Uso leve
3.5 mm