Rodízio giratório 32 mm
Compacta
Número da encomenda:
990062728
EAN:
4031582415063
Número de produto:
1430PJI032P60-38x32
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço le...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 32 mm e altura total de 42,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 3 km/h e capacidade estática de 140 kg. É especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais exigentes.