Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de polipropileno com 260 mm de diâmetro possui um piso pneumático com perfil de bloco e rolamento de precisão, garantindo excelente mobilidade e aderência. Com uma altura total de 310 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 300 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3480PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438239
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
310 mm
Peso geral
5 kg
Nome do produto
Alpha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
14 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
160 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
200 mm
Largura da placa
160 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
440 mm
Offset
90 mm
Raio giratório
220 mm
Roda
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Roda pneumática, perfil de bloco
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
260 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos