Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680TOP250P63
EAN
4031582443066
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,87 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
360 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
180 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é fabricada em poliamida, material idêntico ao utilizado no centro da roda, assegurando consistência e confiabilidade no desempenho. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, que garantem suavidade de movimento e longevidade operacional. A altura total do rodízio é de 290 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Este rodízio é especificamente projetado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo confiabilidade e desempenho em ambientes de alta exigência.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações de elevada exigência em ambientes industriais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo é fabricado em folha de aço, muito pesada, o que confere à unidade elevada robustez mecânica e resistência a esforços prolongados. O conjunto giratório utiliza um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave, precisa e estável em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 250 mm e um rolamento de esferas de precisão, assegurando baixo atrito e funcionamento silencioso. O piso da roda é idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é em poliamida, combinando leveza com resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, bem como em equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes na indústria. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. A carcaça é fabricada em folha de aço, muito pesada, e o sistema de giro assenta em duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 250 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, sendo a banda de rodagem idêntica ao centro da roda e o corpo da roda em poliamida. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, suporta 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. O produto destina-se à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, e a equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg