Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, utilizando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
4680TOO250P63
EAN
4031582429367
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
290 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
4 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Schwenklager
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Störkreis
360 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
180 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688UOO250P63

O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda, com diâmetro de 250 mm, é fabricada em poliamida e possui banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso, sendo suportada por rolamento liso que assegura movimento suave e manutenção reduzida. Com altura total de 290 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg, tornando-o ideal para equipamentos pesados e aplicações que requerem elevada capacidade de suporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOO250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg