Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Compacta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço leve com rolamento giratório de uma fila esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 25 mm e altura total de 86 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, proporcionando mobilidade eficiente em aplicações industriais e comerciais que requerem manobrabilidade precisa em espaços reduzidos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
Número de material S4
990062729
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
24 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
86 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,03 kg
Nome do produto
Compacta
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
4,2 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
23 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
28 mm
Comprimento da placa
35 mm
Largura da placa
30 mm
Comprimento da Espiga
15 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, leve
Rolamento giratório
Uma Fila esferas
Diâmetro do dome
24,5 mm
Interferência giratória
164 mm
Offset
23 mm
Raio giratório
82 mm
Diâmetro da rosca
0 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
25 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza