Rodízio giratório 200 mm
Omikron twin
Número da encomenda:
990838911
EAN:
4031582367270
Número de produto:
9950MOP200P65
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave. A roda possui corpo em poliamida, muito pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. Com altura total de 275 mm, este rodízio suporta uma carga estática de 9750 kg e cargas dinâmicas de 6500 kg a 4 km/h ou 3200 kg a 6 km/h. É especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho excecional em ambientes industriais exigentes.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão