Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 250 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1500 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9940UOP200P63
EAN
4031582366938
Número de material S4
990837884
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
157 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
750 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
600 kg
Capacidade de carga estática
1500 kg
Altura total
250 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
5,17 kg
Nome do produto
Delta twin
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Revestimento transparente
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
136 mm
Interferência giratória
323 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

O Delta twin é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 250 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1500 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

O rodízio fixo Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 250 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1500 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho superior em ambientes industriais exigentes.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

O Delta twin é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 250 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1500 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

O rodízio fixo Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 250 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1500 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho superior em ambientes industriais exigentes.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg