Rodízio giratório 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Número de produto:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório Omikron flex é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório Omikron flex é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em ferro fundido e banda de rodagem em poliuretano Ultratech, fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm que garante excelente desempenho operacional. As dimensões incluem uma altura total de 272 mm, proporcionando estabilidade adequada para aplicações industriais exigentes. A capacidade de carga dinâmica atinge 900 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 1800 kg, tornando-o ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais