Rodízio giratório 200 mm
Alpha
Número da encomenda:
990028771
EAN:
4031582399219
Número de produto:
3470DYR200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta eletro-condutiva, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 205 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 410 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas