Rodízio giratório 200 mm
Alpha
EAN:
4031582439168
Número de produto:
3470DPR200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em dive...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação utiliza um rolamento de duas filas de esferas que assegura movimento suave e preciso. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um pneu pneumático com perfil de linha, montado sobre um corpo de chapa de aço que proporciona resistência mecânica e longevidade. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço de instalação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações que exigem mobilidade controlada e segura. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos