Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Integral apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, com diâmetro de 200 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 229 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
Número de material S4
990030458
Core attributes
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
70 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
229 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,62 kg
Nome do produto
Integral
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
2
Sugestão
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
320 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
160 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
59 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)
Conjunto de Pegas
Opções de fixação
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio IF Design

Prémio IF Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais