Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga estática de 600 kg e cargas dinâmicas de 300 kg a 4 km/h ou 200 kg a 6 km/h. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
Número de material S4
990005604
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,24 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
46 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 160 mm e é composta por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo de poliamida que oferece resistência e leveza. O sistema de rolamento utiliza rolamento de esferas de precisão, garantindo movimento suave e confiável. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 600 kg, enquanto a carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 200 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga estática de 600 kg e cargas dinâmicas de 300 kg a 4 km/h ou 200 kg a 6 km/h. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg