Rodízio giratório 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303780
Número de produto:
3470PIO160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída com folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e capacidade estática de 270 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais