Rodízio giratório 150 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800114
EAN:
4031582495256
Número de produto:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e exposi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e confiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 200 mm, proporcionando uma configuração compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 630 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, assegurando desempenho robusto em ambientes industriais e comerciais. A construção do Footmaster combina engenharia de precisão com materiais de qualidade superior, tornando-o uma solução confiável para aplicações que demandam mobilidade controlada e estabilidade estrutural em condições de trabalho intensas.