Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e fiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão que permite uma integração versátil em diferentes tipos de equipamentos e estruturas. O sistema de rotação permite uma mobilidade completa e suave, facilitando o deslocamento e o posicionamento de cargas em diversos ambientes industriais e comerciais. A capacidade de carga dinâmica do Footmaster é de 630 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, especificação que o torna adequado para aplicações que requerem transporte de cargas moderadas a pesadas. Este rodízio combina robustez estrutural com funcionalidade prática, oferecendo uma solução fiável para profissionais que necessitam de equipamento de mobilidade de qualidade superior em contextos de trabalho intensivo.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
Número de material S4
990800107
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
160 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
630 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
17,54 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
145 mm
Largura da placa
145 mm
Suporte
Diâmetro do dome
145 mm
Interferência giratória
244 mm
Offset
37 mm
Raio giratório
122 mm
Roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
40 mm
Rolamento
Cubo não maquinado