Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 milímetros, equipada com um cubo não maquinado que garante durabilidade e confiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 200 milímetros, proporcionando uma dimensão compacta e versátil para integração em diversos tipos de equipamentos e estruturas. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 630 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, oferecendo desempenho robusto para transportes e movimentações de cargas moderadas a pesadas. A combinação de componentes de qualidade superior e o design funcional do Footmaster o tornam uma solução confiável para ambientes industriais e comerciais que exigem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
Número de material S4
990800208
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
141 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
630 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
13,95 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
145 mm
Largura da placa
145 mm
Suporte
Diâmetro do dome
130 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
35 mm
Raio giratório
115 mm
Roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
40 mm
Rolamento
Cubo não maquinado