Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Footmaster é um rodízio giratório projetado para aplicações industriais e comerciais exigentes, oferecendo mobilidade confiável em diversos contextos operacionais. Este rodízio apresenta um cubo não maquinado que garante durabilidade e resistência em ambientes de construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte, bancadas de trabalho, sistemas AGV pesados e sistemas AMR. A roda possui um diâmetro de 150 milímetros, proporcionando uma relação equilibrada entre capacidade de carga e manobra em espaços restritos. A altura total do rodízio é de 215 milímetros, dimensão crítica para integração em estruturas e equipamentos com limitações de espaço vertical. O rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 630 quilogramas quando operado a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificação que define seu desempenho em aplicações de transporte e movimentação contínua. Esta combinação de características técnicas torna o Footmaster uma solução versátil e robusta para operações que demandam confiabilidade, estabilidade estrutural e capacidade de carga significativa em ambientes industriais e comerciais variados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
Número de material S4
990800111
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
141 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
630 kg
Altura total
215 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
90 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
15,19 kg
Nome do produto
Footmaster
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Comprimento da placa
145 mm
Largura da placa
145 mm
Suporte
Diâmetro do dome
128 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
35 mm
Raio giratório
115 mm
Roda
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
35 mm
Rolamento
Cubo não maquinado