Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, que aloja um rolamento axial de esferas de elevada precisão, garantindo uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é composta por um corpo em alumínio com um piso de rodagem em poliuretano fundido, combinação que oferece resistência e aderência excecionais. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 520 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 650 kg a uma velocidade de 4 km/h. O Kappa load é especificamente concebido para aplicações exigentes como a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho fiável em ambientes industriais de elevada exigência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650ITP150P63 CL67
EAN
4031582314304
Número de material S4
990829810
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
650 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
520 kg
Capacidade de carga estática
1300 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
4,28 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
275 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
137,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Roda 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida pesada, apresentando um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e a roda é equipada com um rolamento de esferas de precisão para operação suave e durável. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 960 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme as exigências da aplicação.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Kappa load
9651ITP150P63 CL67

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações de carga exigente. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. A caixa é fabricada em ferro fundido ou forjado, pesado, e incorpora um rolamento axial de esferas que permite a rotação suave e controlada do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 150 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada fiabilidade operacional. A banda de rodagem é em poliuretano fundido, proporcionando boa resistência ao desgaste e amortecimento adequado, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando leveza com robustez estrutural. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1300 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga situa-se entre 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h. Estas especificações tornam o produto adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load é um rodízio giratório com travão total, na variante de extremidade do rodízio, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, e integra um rolamento axial de esferas que permite a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 150 mm, possui um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade, e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano, fundido, com elevada resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é executado em alumínio, combinando baixo peso com robustez. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1300 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga situa-se entre 520 kg e 650 kg, associada a velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente. Este produto destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg