Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo excelente resistência ao desgaste. Com um diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 183 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,81 kg
Nome do produto
Agila stainless
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
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, médio
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
240 mm
Offset
45 mm
Raio giratório
120 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para equipamentos de mobilidade exigentes. A unidade está equipada com uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação estrutural ao chassi do carrinho e permite uma montagem segura. O corpo é em aço inoxidável, médio, e a rotação assenta em duas filas de esferas. A roda tem 150 mm de diâmetro e utiliza um rolamento liso. O piso de rodagem é em borracha termoplástica, e o corpo da roda é em polipropileno. Os materiais selecionados asseguram resistência à corrosão e adequação a ambientes de higienização frequente. A altura total do conjunto é de 183 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estes valores devem orientar a seleção do equipamento. Destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a carrinhos de limpeza profissional.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg