Rodízio giratório 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582349757
Número de produto:
7470PJO150P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Agila stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para um movimento suave e duradouro. A roda apresenta um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e utiliza rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 150 mm, o conjunto possui uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para carrinhos de limpeza profissional.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável